QM/8025/38
IMI Norgren
Actuators
Compact Cylinders
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{imi_precision/1_actuators/2_compact_actuators/accessories/accessories_ak_compact.prj},{NB=QM/8025/38_40_CA},{CNSORDERNO=QM/8025/38},{BS=40},{P1=available},{P2=available},{P3=available},{KK=M10x1.25},{KKNDM=10},{KKX=10},{KKP=1.25},{B1=5.0},{F=26},{L=73},{L2=20},{KV1=19},{KV2=12},{KV3=17},{KV4=30},{CNSMASSEXACT=0.20},{INFOWWW=Link},{X1=7.000},{X2=15.000},{X3=30.670},{X4=5.000},{X5=10.330},{X6=23.000},{X7=0.000},{ANG=14.04},{XKV1=9.14},{XKV2=4.67},{S1=0.000},{S2=0.000},{BSX=0.000},{BSP=0.000},{VERS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Order number
QM/8025/38
QM/8025/38
BS
Bore Size
40
40
mm
P1
RA/191000
available
available
P2
RA/192000
available
P3
RA/193000
available
available
KK
Thread KK
M10x1.25
M10x1.25
B1
Length B1
5.0
5.0
mm
F
Length F
26
26
mm
L
Length L
73
73
mm
L2
Length L2
20
20
mm
KV1
Width across flats KV1
19
19
mm
KV2
Width across flats KV2
12
12
mm
KV3
Width across flats KV3
17
17
mm
KV4
Width across flats KV4
30
30
mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.20
0.20
kg
INFOWWW
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸