AV98A922
Ipf Electronic
连接技术
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/anschlusstechnik/einbaustecker202f20-dosen.prj},{NB=AV98A922},{IDNR=AV98A922},{ARDTEME_ADERZAHL=8},{ARDTEEL_POLZAHL=8},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50=MIN},{ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC=30},{DESCSHORT=Zubehör, Einbaustecker komplett, 30V, M12 8polig, IP67, Verschraubung M16, Länge der Einzeladern 0,5m}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
AV98A922
AV98A922
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
配件,内置插头,完整的,30V,M12 8针,IP67,螺丝配件M16,单芯长度0.5m
配件,内置插头,完整的,30V,M12 8针,IP67,螺丝配件M16,单芯长度0.5m
DESCLONG
Langbeschreibung
ipf电缆插座主要用于建立传感器的电气连接。它们的特点是设计坚固,具有最高的保护等级(IP67 | IP68 | IP69K),如果需要,还具有360°屏蔽功能。其特点是:总线就绪,适合与拖链和机器人一起使用,耐油和化学品,耐焊接火花,耐清洁剂或高压和蒸汽喷射清洗,温度范围扩大到+230°C,快速互连技术和特殊数据传输性能,电缆插座满足自动化技术的所有要求。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
AV98A922
AV98A922
DELTIME
Planlieferzeit
175
175
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
插入式触点的类型,A连接
雄性 (连接器)
雄性 (连接器)
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
内置插头,完整
内置插头,完整
ARDTEME_AUSFUEHRUNGDESMECHANISCHENANSCHLUSSES
机械连接的类型
螺丝配件M16x1.5
螺丝配件M16x1.5
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
A型电气连接的类型
M12
M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
B型电气连接的类型
单核
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP67
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDERKONTAKTBESCHICHTUNG
接触涂层材料
金色
ARDTEME_WERKSTOFFDESISOLIERKOERPERS
绝缘体材料
氟碳橡胶(FKM)
氟碳橡胶(FKM)
ARDTEME_WERKSTOFFDESKONTAKTGRUNDKOERPERS
接触体材料
黄铜
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
8
8
ARDTEME_ADERQUERSCHNITT
电线横截面
0.34mm²
ARDTEEL_LAENGEDEREINZELADERN
单核的长度
0.5m
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
8
8
ARDTEEL_STROMBELASTBARKEIT
容量
1.5A
1.5A
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
30
30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-25 - 80
-25 - 80
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸