OT570900
Ipf Electronic
运动和存在检测器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/bewegungs-20und20praesenzmelder/praesenzmelder.prj},{NB=OT570900},{IDNR=OT570900},{ARDTEME_ADERZAHL=8},{ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE=2},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Präsenzmelder, 58x49x208mm, 12-24V AC/DC, 2x Relaiskontakt NC/NO, Kabel mit Steckverbinder 10m, IP54, Kunststoff}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
OT570900
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
光学传感器,存在探测器,58x49x208mm,12-24V AC/DC,2个继电器触点NC/NO,带连接器的电缆10m,IP54,塑料。
DESCLONG
Langbeschreibung
雷达传感器主要用作控制自动门和闸门的信号转换器。它们可以探测到人员和/或工业卡车的移动,同时对污物不敏感。可以根据物体的运动方向对其进行检测,以优化大门的开启周期。在这样做的过程中,有可能掩盖人,以便传感器只在车辆接近时作出反应。此外,还有可能消除传感器探测范围内移动物体造成的干扰。还配备了存在感检测的系统监测大门前面的区域,以防止门叶与车辆或物体接触。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OT570900
DELTIME
Planlieferzeit
14
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
LED显示屏
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
存在感检测器
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
常闭触点/常开触点
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
电缆连接器
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
继电器触点
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
通过远程控制进行参数化
ARDTEOP_LICHTART
光源
红外线光
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
表面安装(石膏)
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP54
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
塑胶
ARDTEOP_ERFASSUNGBEREICHPRAESENZ
检测范围,存在
3000 x 600mm
ARDTEME_ADERZAHL
核心数量
8
ARDTEEL_ANZAHLDERSCHALTAUSGAENGE
开关输出的数量
2
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
100mA
ARDTEME_BREITE
宽度
208mm
ARDTEME_HOEHE
高度
58mm
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
10m
ARDTEEL_LEISTUNGSAUFNAHME
消耗功率
2.5VA
ARDTEME_LAENGE
长度
49mm
ARDTEME_OPTIMALEMONTAGEHOEHE
最佳的安装高度
3m
ARDTEEL_REAKTIONSZEIT
反应时间
200ms
ARDTEEL_SCHALTSPANNUNG
切换电压
42V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
875nm
ARDTEEL_AUSSCHALTVERZOEGERUNGRANGE
关机延迟
0.3 - 1
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGAC50
工作电压(AC 50Hz)
12 - 24
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
12 - 24
ARDTEEL_HALTEZEIT
保持时间
0.3 - 1
ARDTEME_MONTAGEHOEHE
安装高度
2,000 - 4,000
ARDTEME_NEIGUNGSWINKEL
倾角
-7 - 4
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-25 - 55
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸