OE120123
Ipf Electronic
高性能的光屏障
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/hochleistungs-lichtschranken/empfaenger20verstaerkt.prj},{NB=OE120123},{IDNR=OE120123},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{DESCSHORT=Sensor Optisch, Einweglichtschranke Empfänger, M12x1 66lang, Sn: 15m, 15-30V DC, PNP/NPN, M12-Steckverbinder, IP67, VA, Infrarotlicht}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
OE120123
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
光学传感器,穿透式传感器接收器,M12x1 66long,Sn:15m, 15-30V DC, PNP/NPN 其他, 连接器M12, IP67, 不锈钢, 红外线灯
DESCLONG
Langbeschreibung
光学传感器的功能是无接触的。它们检测物体,与它们的特性(如形状、颜色、表面结构、材料)无关。其基本工作原理是基于光的传输和接收。有三种不同的版本。1.穿透式传感器由两个独立的装置组成,一个是发射器,一个是接收器,它们相互对准。如果这两个设备之间的光束被中断,集成在接收器中的开关输出就会改变其状态。2.2.使用逆反射式传感器,发射器和接收器位于一个设备中。发出的光束被安装在设备对面的反射器反射回接收器。一旦光束被打断,集成在设备中的开关输出就会改变其状态。3.3.使用漫反射传感器,发射器和接收器都在一个设备中。发出的光束被要检测的物体所反射。一旦接收器检测到反射光,集成在设备中的开关输出就会改变其状态。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
OE120123
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
LED显示屏
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
穿透式传感器接收器
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
推拉式
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
连接器M12
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
PNP/NPN
ARDTEME_BAUFORM
设计
圆筒,有螺纹的
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
是
ARDTEOP_LICHTART
光源
红外线光
ARDTEOP_LICHTSTRAHLFORM
光束形式
观点
ARDTE00_LIEFERUMFANG
交付范围
接收器
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP67
ARDTEEL_TASTFUNKTION
扫描功能
暗开关
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
是
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
不锈钢
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
M12
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
100mA
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
40mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
1mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
30mA
ARDTEEL_LEERLAUFSTROMEMPFAENGER
空载电流,接收器
30mA
ARDTEME_LAENGE
长度
66mm
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
3
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
25Hz
ARDTEME_SCHOCKFESTIGKEIT
抗冲击性
30g
ARDTEME_SCHWINGUNGSFESTIGKEIT
抗震性
55Hz
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
2V
ARDTEOP_WELLENLAENGEDESSENSORS
传感器的波长
880nm
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
12°
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
15 - 30
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
0 - 15,000
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-25 - 60
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸