VL150122
Ipf Electronic
逻辑模块
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/logikmodule/y-verteiler.prj},{NB=VL150122},{IDNR=VL150122},{ARDTEEL_ANZAHLDEREINGAENGEPROLOGIKEINHEIT=2},{ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSA=2},{ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSB=1},{ARDTEEL_ANZAHLDERLOGIKEINHEITEN=1},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA=3},{ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB=3},{DESCSHORT=Logikmodul, 10x41x26mm, ODER, 2fach, 10-30V DC, Sensorseitig M8 Dose 3polig, Steuerungsseitig M8 Stecker 3polig, IP67, Kunststoff}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
VL150122
VL150122
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
逻辑模块,10x41x26mm,OR,2倍,10-30V DC,传感器侧M8母(插座)3针,控制侧M8公(连接器)3针,IP67,塑料
逻辑模块,10x41x26mm,OR,2倍,10-30V DC,传感器侧M8母(插座)3针,控制侧M8公(连接器)3针,IP67,塑料
DESCLONG
Langbeschreibung
在机器上直接连接数字信号有助于显著减少成本和工作量。一个典型的应用是在现场直接连接不同的信号。因此,可以避免许多单独设备的长线路径,这大大减少了布线工作和控制输入的需要。逻辑模块上的所有输入信号都通过集成的LED显示出来,并且相互之间是电气解耦的。通过这种方式,可靠地防止了从一个设备到另一个设备的影响。模块的输出是过载保护的,即将出现的信号也由LED显示。除了逻辑输入信号连接,如AND和OR,也有带信号变化控制的版本。ipf逻辑模块可用于DIN导轨安装或作为现场模块。因此,由于外壳坚固,具有高度的防尘防水功能,我们的设备可用于机器、设备和工具的所有领域。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
VL150122
VL150122
DELTIME
Planlieferzeit
2
2
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
LED显示屏
ARDTEEL_ARTDESSTECKKONTAKTESANSCHLUSSA
插入式触点的类型,A连接
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSA
A型电气连接的类型
M8
M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGELEKTRISCHERANSCHLUSSB
B型电气连接的类型
M8
M8
ARDTEEL_LOGIK
逻辑
或
或
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
螺钉安装
螺钉安装
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
塑胶
ARDTEEL_AUSGANGSLOGIK
输出逻辑
A1 = E1 ∨ E2
A1 = E1 ∨ E2
ARDTEEL_ANZAHLDEREINGAENGEPROLOGIKEINHEIT
每个逻辑单元的输入数
2
ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSA
电气连接的数量,A连接
2
ARDTEEL_ANZAHLDERELEKTRISCHENANSCHLUESSEANSCHLUSSB
电气连接的数量,B连接
1
ARDTEEL_ANZAHLDERLOGIKEINHEITEN
逻辑单元的数量
1
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
200mA
ARDTEME_BREITE
宽度
26mm
26mm
ARDTEME_HOEHE
高度
10mm
10mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
0.1mA
ARDTEME_LAENGE
长度
40.6mm
40.6mm
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSA
A连接的引脚数
3
ARDTEEL_POLZAHLANSCHLUSSB
B连接的引脚数
3
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
5,000Hz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
10 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-25 - 70
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸