UT210070
Ipf Electronic
超声波传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/ultraschall-sensoren/abstandsmessend.prj},{NB=UT210070},{IDNR=UT210070},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{ARDTEEL_TEMPERATURKOMPENSATION=MIN},{DESCSHORT=Sensor Ultraschall, Taster, 42x15x20mm, Sn: 20-200, 15-30V DC, 4-20mA, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Kunststoff, Teach-In, Schallkeule seitlich}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
UT210070
UT210070
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
超声波传感器, 扩散反射传感器, 42x15x20mm, Sn: 20-200, 15-30V DC, 4-20mA, 连接器M8 4pin, IP67, 塑料, 示教式, 超声波锥体侧面
超声波传感器, 扩散反射传感器, 42x15x20mm, Sn: 20-200, 15-30V DC, 4-20mA, 连接器M8 4pin, IP67, 塑料, 示教式, 超声波锥体侧面
DESCLONG
Langbeschreibung
超声波传感器是非接触和无磨损的位置开关,也可在粗糙的环境条件下使用。这些设备的一个关键优势在于,要检测的物体的材料和表面特征几乎可以是任何东西。固体、液体、颗粒状材料和粉状材料都可以被识别,而物体的形状或颜色对测量结果没有任何影响。此外,检测透明材料(如薄膜和液体)的能力也特别重要。物体的形状和颜色不影响检测的结果。检测透明薄膜或液体的能力也是特别重要的。超声波传感器可用于距离测量(如检测直径、回路控制)、填充物位检测(如筒仓检测)、定位和存在检测(如玻璃板定位、薄膜撕裂检查、玻璃瓶检测)。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
UT210070
UT210070
DELTIME
Planlieferzeit
14
14
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
LED显示屏
LED显示屏
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESANALOGAUSGANGS
模拟输出的类型
4-20mA
4-20mA
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
连接器M8
连接器M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
外壳涂层
ARDTEME_BAUFORM
设计
长方体
长方体
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
教学活动
教学活动
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
是
ARDTEEL_SCHALLAUSTRITT
声音出口
侧面
侧面
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP67
IP67
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
三
ARDTEEL_EINGANGSFUNKTION
输入功能
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
是
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
塑胶
塑胶
ARDTEEL_ABSOLUTEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
绝对重复精度
ARDTEME_GEWINDEMASS
导光板
ARDTEEL_ANSPRECHZEIT
响应/衰减时间
30ms
30ms
ARDTE00_ARBEITSFREQUENZ
工作频率
380kHz
380kHz
ARDTEEL_AUFLOESUNG
决议
0.3mm
0.3mm
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ARDTE00_BLINDZONE
死区
ARDTEME_BREITE
宽度
20mm
20mm
ARDTEME_DURCHMESSERDESSENSORS
传感器直径
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
20mm
20mm
ARDTEME_GEWINDELAENGE
螺纹长度
ARDTEME_HOEHE
高度
42mm
42mm
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
螺纹间距
ARDTEEL_RESTWELLIGKEIT
残余纹波
10%
10%
ARDTEEL_LASTWIDERSTANDSPANNUNGSAUSGANG
负载电阻(电压输出)
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ARDTEEL_LASTWIDERSTANDSTROMAUSGANG
负载电阻(电流输出)
1.1kOhm
1.1kOhm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
35mA
35mA
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
0.1%
0.1%
ARDTEME_LAENGE
长度
15mm
15mm
ARDTEME_MONTAGEABSTAND
安装距离
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
4
4
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
6°
6°
ARDTEEL_RELATIVELINEARITAETSABWEICHUNG
相对线性度偏差
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ARDTEEL_TEMPERATURKOMPENSATION
温度补偿
ARDTEEL_TEMPERATURDRIFTUEBERDENGESAMTENMESSBEREICH
整个测量范围内的温度漂移
2%
2%
ARDTEEL_TRAEGERFREQUENZ
载波频率
380kHz
380kHz
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
15 - 30
15 - 30
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-10 - 60
-10 - 60
ARDTEEL_MESSBEREICH
测量范围
20 - 200
20 - 200
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸