WJ-DM 32FK1
Jacob
Accesories and single parts
Sealing insert for chamfered flat cable
Powered by
CAD模型選擇
{jacob/zubehor_und_einzelteile/dichteinsatz_fur_abgerudente_fachkabel/wj_dm_xxfk1.prj},{NB=WJ-DM 32FK1},{ARTNR=WJ-DM 32FK1},{H=12.5},{DA=25.1},{STGEW=3.8},{PACK=25},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{C1=9},{EF003708=32},{C2=20.000},{L1=0.810},{EF000015=25.1},{EF000125=12.5},{EF012185=1},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=25.0},{QUANTITYINT=25.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{EF005783=32},{ARTNRX=WJ-DM 32FK1},{A=M32},{C=9x20},{MATK=TPE/TPS},{MATF=Schwarz},{EF000010=Flat sealing},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=WJ-DM_32FK1},{DESCSHORT=Flachkabeldichtring M32},{DESCLONG=für abgerundete Flachkabel, Zubehör Metrisch Kunststoff},{INTNO=4024092145148},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=Flachkabeldichtring M32},{EF000065=-},{EF002169=Gummi}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ARTNR
Article No.
WJ-DM 32FK1
WJ-DM 32FK1
A
Size
M32
M32
xx
C
Cutout
9x20
9x20
mm
H
Height
12.5
12.5
mm
DA
Diameter outside
25.1
25.1
mm
STGEW
Unit weight
3.8
3.8
g
MATK
Material sealing ring
TPE/TPS
MATF
Color
Black
PACK
Packaging Unit
25
25
PCS
TEMPV
Temperature range
-30
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸