1281-69
KAISER
Housing for lamps & loudspeakers
Powered by
CAD模型選擇
{kaiser/gehaeuse_fuer_leuchten_lautsprecher/1281_69.prj},{NB=1281-69(2)},{CNSORDERNO=1281-69},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 75x75 mm f. Sichtbeton, Nachfolgetyp zu 1290-93},{LOD=2},{DA=75 x 75},{LB=82 x 82},{IP=-},{OP=8},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.563},{CNSEAN=4013456546776},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 75 x 75 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 87 x 87 mm Artikelnummer: 1281-69 / 920 896 289},{PICTURESMALL=1281_69.png},{ETIM40=EC002472}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Art. No.
1281-69
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 100 front part, inst. diameter 75x75 mm, for facing concrete, replacement for Art. No. 1290-93
LOD
Level of details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (CE)
75 x 75
mm
LB
Min. luminaire covering
82 x 82
mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.563
l
CNSEAN
EAN code
4013456546776
INFOLINK
Data sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: on-site mixed concrete Plastic front part for installation diameter: 75 x 75 mm Luminaire trim min. diameter : 87 x 87 mm Art. No.: 1281-69 / 920 896 289
ETIM40
ETIM 40
EC002472
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸