3440 - 10 x 16
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{kern/dies/accessories/3440.prj},{NB=3440 - 10 x 16},{IDNR=},{DD2=M8 x 1.25},{DD2NDM=8.000},{DD2P=1.250},{DD3=16},{L2=13.0},{K=7.0},{SW=5},{DD1=10},{L1=16},{LX=16,20,25,30,40,50,60,80}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DD2
d2
M8 x 1.25
M8 x 1.25
DD3
d3
16
16
mm
L2
13.0
13.0
mm
K
7.0
7.0
mm
SW
5
5
mm
DD1
d1
10
10
mm
L1
Length
16
20
25
30
40
50
60
80
16
20
25
30
40
50
60
80
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸