1342 - 13 x 20
Kern
Standard parts for stamping and punching dies
Cutting Elements
Powered by
CAD模型選擇
{kern/dies/cutting_elements/1342.prj},{NB=1342 - 13 x 20},{IDNR=},{DD1=1.2},{DD4=8.0},{DD2=13},{L1=20},{L1X=20,22,25,28,30,32,35},{L=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
DD1
d1
1.2
1.2
mm
DD4
d4 max
8.0
8.0
mm
DD2
d2
13
13
mm
L1
Length
20
22
25
28
30
32
35
20
22
25
28
30
32
35
mm
L
5
5
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸