2250 H - 18 x 56
Kern
Standard parts for injection, compression moulds and diecasting tools
Guide elements
Powered by
CAD模型選擇
{kern/moulds/guide_elements/2250h_asmtab.prj},{NB=2250 H - 18 x 56},{IDNR=},{L1=34},{L2=23},{H=66},{DD3=35},{DD2=30},{DD1=18},{L=56},{PPATH=2250h_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
L1
34
34
mm
L2
23
23
mm
H
H max
66
66
mm
DD3
d3
35
35
mm
DD2
d2
30
30
mm
DD1
d1
18
18
mm
L
56
56
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews