Hakon-Spannsätze Baureihe 150 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 150-2840
Ketten Fuchs
Spannsätze
Hakon®-Spannsätze Baureihe 150/151
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/spannsaetze/hakon-baureihe-150-151/hakon_baureihe_150_asmtab.prj},{NB=Hakon-Spannsatze Baureihe 15 150-2840},{CNSORDERNO=150-2840},{DXD=28x40},{SD=28},{D1=52},{H=20.0},{H1=8.0},{H2=10.0},{M=M35x1.5},{MD=341},{MT=202},{FAX=14},{PW=171},{PN=120},{GEW=1.367},{VERS=11},{XD=40},{PPATH=hakon_baureihe_150_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=1.367}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Bestellnummer
150-2840
150-2840
DXD
Größe
28x40
28x40
mm
SD
Größe
28
28
mm
D1
Längen
52
52
mm
H
Längen
20.0
20.0
mm
H1
Längen
8.0
8.0
mm
M
Schrauben-Große
M35x1.5
M35x1.5
mm
MD
Übertragbare Anzugs-Moment
341
341
Nm
MT
Übertragbare Dreh-Moment
202
202
Nm
FAX
Übertragbare Axial-Kraft
14
14
kN
PW
Flächenpressg. Welle
171
171
N/mm^2
PN
Flächenpressg. Nabe
120
120
N/mm^2
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.367
1.367
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸