Hakon®-Spannsätze Baureihe 160 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 160-3875
Ketten Fuchs
Spannsätze
Hakon®-Spannsätze Baureihe 160
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/spannsaetze/hakon-baureihe-160/hakon_160_asmtab.prj},{NB=Hakon-Spannsatz Baureihe 160 160-3875},{CNSORDERNO=160-3875},{DXD=38 x 75},{H=83},{H1=75},{H3=20},{M=M8 x 65},{MD=41},{MT=640},{FAX=34},{PW=154},{GEW=1.25},{VERS=16},{L=65},{D=8},{SD=38},{XD=75},{PPATH=hakon_160_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=1.25}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
Artikel-Nr.
160-3875
160-3875
DXD
Größe
38 x 75
38 x 75
mm
H
Längen
83
83
mm
H1
Längen
75
75
mm
H3
Längen
20
20
mm
M
Schrauben-Größe
M8 x 65
M8 x 65
MD
Übertragbare Anzugs-Moment
41
41
Nm
MT
Übertragbare Dreh-Moment
640
640
Nm
FAX
Übertragbare Axial-Kraft
34
34
kN
PW
Flächenpressg. Welle
154
154
N/mm^2
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.25
1.25
kg
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸