K1351.1818
KIPP
操作部件 | 标准件
旋转锁销,边角保护密封型材
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/drehriegel/05566-03_asmtab.prj},{NB=K1351.1818},{BESTKIPP=K1351.1818},{MATERIAL=Edelstahl},{BET=Vierkant 8 mm},{AUSF=Drehriegel},{D=28},{H=18},{A=-},{L=-},{SMAX=8},{GEW=0.0559},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83014060},{EAN=4059245329212},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=8},{XB=13.00},{XC=0.000},{XL=18.000},{TAB=0.000},{HX=18},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{PPATH=05566-03_schb.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K1351.1818
K1351.1818
MATERIAL
Material
Edelstahl
BET
驱动
Vierkant 8 mm
Vierkant 8 mm
AUSF
规格
旋转锁销
D
直径
28
H
高度
18
mm
SMAX
Wandstärke S max.
8
mm
GEW
重量约
0.0559
0.0559
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
83014060
83014060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245329212
4059245329212
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸