K0328.A1
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03051.prj},{NB=K0328.A1_(0)},{D1=2.4},{L=18},{L1=7},{H=2.3},{T=2.0},{T1=0.8},{N=0.8},{SX=1.587},{F1=6},{F2=20},{DREHMOMENTEIN=0.12},{DREHMOMENTAUS=0.08},{GEW=0.0015},{EAN=4059245351978},{NDM=0},{NDM1=0.1900},{TYP1=3},{XA=0.70},{XB=10.00},{XC=1.60},{XD=0.70},{TAB=2},{TAB1=2},{TYP=2},{BESTKIPP=K0328.A1},{AUSF=Standard Federkraft},{D=10-32},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{S=1/16},{BESTMS=03040-905},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP_USA,KIPP,},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge},{ZGT1=Gewindestift eingeklebt },{IMPERIAL=INCH},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K0328.A1
K0328.A1
POS
顶销位置
mm
Enter value for POS
顶销位置
mm
cm
inch
ft
確定
AUSF
规格
标准弹簧弹力
标准弹簧弹力
D
螺纹
10-32
10-32
D1
直径
2.4
2.4
mm
L
长度
18
18
mm
L1
长度
7
7
mm
L2
长度
约两个螺牙
mm
H
变形量
2.3
2.3
mm
T1
深度
0.8
0.8
mm
N
槽
0.8
0.8
mm
S
钳口宽度
1/16
1/16
mm / inch
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
6
6
N
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
20
20
N
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
0.12
0.12
Nm
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
0.08
0.08
Nm
GEW
重量约
0.0015
0.0015
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245351978
4059245351978
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸