K1171.10
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03076.prj},{NB=K1171.100},{BESTKIPP=K1171.10},{MATERIAL=Edelstahl},{D=10},{D1=8.0},{D2=11.0},{L=13.5},{L1=1.5},{H=0},{F1=11.9},{F2=22.3},{GEW=0.0029},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059245293674},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{XA=12.5},{XB=1.2},{XC=0.5},{XD=7.5},{XE=5.2},{XF=6.0},{XG=1.0},{HX=2.400},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
D
直径
10
10
mm
D1
直径
8.0
8.0
mm
D2
直径
11.0
11.0
mm
L
长度
13.5
13.5
mm
L1
间距
1.5
1.5
mm
H
间距
mm
Enter value for H
间距
mm
cm
inch
ft
確定
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
11.9
11.9
N
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
22.3
22.3
N
GEW
重量约
0.0029
0.0029
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHs
Yes
ZTN
关税税号
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245293674
4059245293674
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸