K0372.1300X43
KIPP
操作部件 | 标准件
弹簧柱塞,锁紧柱塞,快锁插销
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/federnde_druckstuecke/03336.prj},{NB=K0372.1300X43},{BESTKIPP=K0372.1300X43},{FORM=A},{AUSF=ohne Abdichtung},{L=45.0},{L1=11.5},{D=M 18 x 1.5},{D1=M 6},{S=3.2},{F=200},{SW=16},{K=2.5},{BESTMW=03334-10},{GEW=0.0346},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245027729},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=6},{ST=1.00},{NDM1=18},{ST1=1.50},{XA=16.100},{ZGT=ohne Abdichtung},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K0372.1300X43
K0372.1300X43
FORM
样式
A
A
AUSF
规格
无密封
无密封
L
长度
45.0
45.0
mm
L1
长度
11.5
11.5
mm
D
螺纹
M 18 x 1.5
M 18 x 1.5
D1
螺纹
M 6
M 6
mm
S
S +/-
3.2
3.2
mm
F
力约为
200
200
N
SW
钳口宽度
16
16
mm
K
倒角 60°
2.5
2.5
GEW
重量约
0.0346
0.0346
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245027729
4059245027729
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸