K1324.11224
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27632-02.prj},{NB=K1324.112240},{BESTKIPP=K1324.11224},{ROT=0},{AUSF=Maßreihe K},{D=12 H7},{D1=24,5 h7},{H=16},{H1=12.00},{K=22.22},{W=13},{TRAGZD=32.0},{TRAGZS=34.5},{DREHZ=300},{GEW=0.0348},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245332175},{ROT1=[0:$W.]},{DX=12.0},{D1X=24.5},{TYP=K},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K1324.11224
K1324.11224
ROT
旋转
°
AUSF
规格
Maßreihe K
Maßreihe K
D
直径
12 H7
12 H7
mm
D1
直径
24,5 h7
24,5 h7
mm
H
高度
16
16
mm
H1
高度
12.00
12.00
mm
K
直径
22.22
22.22
mm
W
Winkel alpha
13
13
°
TRAGZD
动态额定负载
32.0
32.0
kN
TRAGZS
静态额定负载
34.5
34.5
kN
DREHZ
Grenzdrehzahl U/min.
300
300
U/min
GEW
重量约
0.0348
0.0348
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245332175
4059245332175
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
標準交貨時間
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸