K0682.216
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06161.prj},{NB=K0682.216},{BESTKIPP=K0682.216},{FORM=C},{AUSF=mit Sackloch},{CLR=schwarz matt RAL 9005},{D=16},{D1=80},{D2=25},{H=52},{H3=30},{T=28},{T1=32},{GEW=0.3508},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245041596},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.000},{FR=1.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K0682.216
K0682.216
FORM
样式
C
C
AUSF
规格
带盲孔
带盲孔
CLR
颜色
黑色亚光 RAL 9005
黑色亚光 RAL 9005
D
直径
16
16
mm
D1
直径
80
80
mm
D2
直径
25
25
mm
H
高度
52
52
mm
H3
高度
30
30
mm
T
深度
28
28
mm
T1
深度
32
32
mm
GEW
重量约
0.3508
0.3508
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73182900
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245041596
4059245041596
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸