K1885.00400462424
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/kupplungen/23001-04.prj},{NB=K1885.00400462424},{GR=40},{DM=40},{TM=0.040},{TS=35},{FSR=3350},{FSA=97},{WVR=0.05},{WVA=0.5},{WV=0.5},{DZ=12800},{A=17.0},{D1=24},{D2=24},{D1D2MIN=10},{D1D2MAX=25.4},{D1D2PFN=25.4},{D4=45.0},{L=46},{L2=5.5},{L3=17.5},{ANZDMS=8},{GEW=0.1300},{EAN=4059245675876},{NDM=5.000},{SW=4.000},{XA=2.600},{XB=30.300},{XC=16.000},{XD=9.500},{XE=8.500},{XF=5.000},{XG=2.000},{XH=20.600},{XI=9.000},{XJ=2.000},{XK=0.000},{XL=5.500},{XM=7.800},{XN=2.000},{XO=11.000},{XP=50.000},{TYP=0.000},{BESTKIPP=K1885.00400462424},{C=M5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K1885.00400462424
K1885.00400462424
GR
尺寸
40
40
DM
最大扭矩
40
40
Nm
TM
惯性矩
0.040
0.040
gm²
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
35
35
10³ Nm/rad
FSR
弹簧刚度 径向
3350
3350
N/mm
FSA
弹簧刚度 轴向
97
97
N/mm
WVR
最大轴偏差 径向
0.05
0.05
mm
WVA
最大轴偏差 轴向
0.5
0.5
mm
WV
最大 角度偏差
0.5
0.5
°
DZ
最高转速
12800
12800
1/min
A
间距
17.0
17.0
mm
D1
(H7)
24
24
mm
D2
(H7)
24
24
mm
D1D2MIN
D1/D2 min.
10
10
mm
D1D2MAX
D1/D2 max.
25.4
25.4
mm
D1D2PFN
D1/D/ 最大值 带键槽
25.4
25.4
mm
D4
直径
45.0
45.0
mm
L
长度
46
46
mm
L2
长度
5.5
5.5
mm
L3
长度
17.5
17.5
mm
C
(ISO 4029)
M5
M5
ANZDMS
螺丝锁紧扭矩
8
8
Nm
GEW
重量约
0.1300
0.1300
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84836040
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245675876
4059245675876
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸