K0703.10
KIPP
操作部件 | 标准件
机械元件,夹具部件
螺丝,螺母和垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/schrauben_muttern/07520.prj},{NB=K0703.10},{BESTKIPP=K0703.10},{B=11.5},{D1=48},{D2=9},{D3=10},{F=3},{L1=23.6},{L2=17},{L3=36.5},{L4=23},{S=9.8},{GEW=0.0887},{BS=Infotext},{NORM=Normenübesicht},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=4059245150038},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA ,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K0703.10
K0703.10
mm
B
宽度
11.5
11.5
mm
D1
直径
48
48
mm
D2
直径
9
9
mm
D3
直径
10
10
mm
F
长度
3
3
mm
L1
长度
23.6
23.6
mm
L2
长度
17
17
mm
L3
长度
36.5
36.5
mm
L4
长度
23
23
mm
S
宽度
9.8
9.8
mm
GEW
重量约
0.0887
0.0887
kg
BS
描述
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübesicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245150038
4059245150038
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸