K1256.01000
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1256_asmtab.prj},{NB=K1256.010000},{OG=56},{OH=100},{A1=25.4},{B=23.8},{B1=33.3},{B2=9},{B3=5},{B5=2},{C=16},{C1=8},{H=74.4},{L=51},{L1=24.6},{L2=20.8},{HALTEKRAFTF1=700},{HALTEKRAFTF2=1000},{SPANNKRAFTF3=500},{SPANNKRAFTF4=700},{GEW=0.0657},{EAN=4059245316885},{XA=5.000},{XB=37.000},{XC=55.22026},{XD=45.90231},{TYP=3},{TYP1=1},{BESTKIPP=K1256.01000},{MATERIAL=Stahl},{A=15.9},{D=4.4},{M=M5x37},{HANDKRAFT=50},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1256_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K1256.01000
K1256.01000
POS
序号
闭合
开口
闭合
开口
MATERIAL
材料
Stahl
Stahl
OG
把手转角
56
°
OH
压把转角
100
°
A
间距
15.9
mm
A1
宽度
25.4
mm
B
宽度
23.8
mm
B1
宽度
33.3
mm
B2
宽度
9
mm
B3
宽度
5
mm
B5
高度
2
mm
C
高度
16
mm
C1
高度
8
mm
D
直径
4.4
mm
H
高度
74.4
mm
L
长度
51
mm
L1
长度
24.6
mm
L2
长度
20.8
mm
M
螺纹
M5x37
M5x37
mm
HANDKRAFT
把手施力 FH
50
N
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
700
N
HALTEKRAFTF2
夹持力 F2
1000
N
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
500
N
SPANNKRAFTF4
夹持力 F4
700
N
GEW
重量约
0.0657
0.0657
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245316885
4059245316885
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸