K1819.32
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
转角夹具
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/schwenkspanner/05609_asmtab.prj},{NB=K1819.321},{GR=16},{A=52.0},{A1=60.0},{A2=22.0},{B=60},{B1=45},{B2=23},{B3=80},{B4=18},{D1=6.5},{H=170},{H1=73},{H2=57.0},{H3=25},{H5=10.5},{H7=20},{F1=370},{GEW=0.9827},{EAN=4059245619412},{NDM=4.0},{XA=6.0},{XB=10.0},{ST=0.7},{H1DUPE1=6.0},{XC=50.17260},{XD=8.000},{XE=30.000},{XF=11.000},{BESTKIPP=K1819.32},{D=M50X1,5},{D2=G1/8},{H4=13},{H6=50-56},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84798994},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{ZGT=Spannen},{ZGT1=Entspannen},{ZGT2=Entspannt},{ZGT3=Gespannt},{PPATH=05609_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K1819.32
K1819.32
POS
序号
entspannte Position
gespannte Position
entspannte Position
gespannte Position
°
GR
尺寸
16
16
A
间距
52.0
52.0
mm
A1
间距
60.0
60.0
mm
A2
间距
22.0
22.0
mm
B
宽度
60
60
mm
B1
宽度
45
45
mm
B2
间距
23
23
mm
B3
间距
80
80
mm
B4
间距
18
18
mm
D
螺纹
M50X1,5
M50X1,5
mm
D1
直径
6.5
6.5
mm
D2
直径
G1/8
G1/8
mm
H
高度
170
170
mm
H1
高度
73
73
mm
H2
高度
57.0
57.0
mm
H3
高度
25
mm
H4
高度
13
13
mm
H5
高度
10.5
10.5
mm
H6
高度
50-56
50-56
mm
H7
高度
20
20
mm
F1
力
370
370
N
GEW
重量约
0.9827
0.9827
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84798994
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245619412
4059245619412
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸