K0004.30X1495
KIPP
操作部件 | 标准件
夹紧元件
夹紧单元
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spanneinheiten/04200_asmtab.prj},{NB=K0004.30X1495},{B=14},{GR=3},{GEW=1.9400},{EAN=4059245029136},{Y1=95.000},{Y2=137.000},{L=110.000},{BR=36.000},{H=27.000},{HS=16.000},{BSC=13.000},{LS=67.000},{PS=25.000},{X1=8.000},{X2=50.000},{X11=15.000},{X22=61.000},{SB=74.000},{SH=65.000},{ST=34.000},{BESTKIPP=K0004.30X14},{Y=80 - 137},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{BX=12,14,16,18},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04200_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{YS=95}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K0004.30X14
K0004.30X14
B
槽宽,符合 DIN 650
14
14
mm
GR
尺寸
3
3
Y
夹紧范围
80 - 137
80 - 137
mm
YS
夹紧范围
mm
Enter value for YS
夹紧范围
mm
cm
inch
ft
確定
GEW
重量约
1.9400
1.9400
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245029136
4059245029136
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸