K1481.2001114522
KIPP
操作部件 | 标准件
搭扣、弹簧锁、闩锁
弹簧锁
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/spannverschluesse/schnappverschluesse/k1481_asmtab.prj},{NB=K1481.20011145220},{A=99},{B=47.9},{B1=36},{B2=30.1},{B3=6},{D=3.40},{H=25.5},{H1=4.4},{L=110.9},{L1=6},{GEW=0.1822},{EAN=4059245489893},{TYP=2},{TYP1=8},{BESTKIPP=K1481.2001114522},{FORM=B},{FARBE=silber},{FARBE1=silber},{AUSF=ohne Schloss},{D1=-},{H2=-},{L2=-},{MONTAGE=Montage vorne},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=87082950},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{ZGT=Anbindung Bowdenzug},{PPATH=k1481_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K1481.2001114522
K1481.2001114522
POS
序号
闭合
开口
闭合
开口
FORM
样式
B
B
FARBE
主体
silver
silver
FARBE1
颜色
silver
silver
AUSF
规格
without lock
without lock
A
间距
99
mm
B
宽度
47.9
mm
B1
宽度
36
mm
B2
宽度
30.1
B3
间距
6
mm
D
直径
3.40
3.40
mm
D1
直径
-
-
mm
H
高度
25.5
mm
H1
高度
4.4
mm
H2
高度
-
-
mm
L
长度
110.9
mm
L1
长度
6
mm
L2
长度
-
-
mm
MONTAGE
安装
Montage vorne
Montage vorne
GEW
重量约
0.1822
0.1822
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
87082950
87082950
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245489893
4059245489893
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸