K2091.0457
KIPP
操作部件 | 标准件
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/teleskopschienen/21334-63_asmtab.prj},{NB=K2091.04574000},{B=12.7},{H=50.8},{L=457},{GEW=1.9300},{EAN=4059245645992.000},{TYP=4},{SX=483},{BESTKIPP=K2091.0457},{HER=DZ3306-0018DO-2},{MATERIAL=Stahl},{A=16},{A1=177.8},{A2=314.4},{A3=361.9},{A4=387.3},{A5=412.7},{A6=143},{A7=279.4},{A8=352.5},{A9=365.2},{A10=377.9},{TRAGKRAFT=66},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024200},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-63_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=400},{S=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
Bestellnummer
K2091.0457
K2091.0457
HER
制造商商品编号
DZ3306-0018DO-2
DZ3306-0018DO-2
mm
MATERIAL
Material
Stahl
BX
Abstand
mm
Enter value for BX
Abstand
mm
cm
inch
ft
確定
S
Hub
mm
Enter value for S
Hub
mm
cm
inch
ft
確定
A
Abstand
16
mm
A1
Abstand
177.8
177.8
mm
A2
Abstand
314.4
314.4
mm
A3
Abstand
361.9
361.9
mm
A4
Abstand
387.3
387.3
mm
A5
Abstand
412.7
412.7
mm
A6
Abstand
143
143
mm
A7
Abstand
279.4
279.4
mm
A8
Abstand
352.5
352.5
mm
A9
Abstand
365.2
365.2
mm
A10
Abstand
377.9
377.9
mm
B
Breite
12.7
mm
H
Höhe
50.8
mm
L
Länge
457
457
mm
TRAGKRAFT
Tragkraft pro Paar 10.000 zy.
66
66
kg
GEW
Gewicht ca.
1.9300
1.9300
kg
MONTAGE
Montage
Montage seitlich
PTYP
Produkttyp
Standard
VA
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
83024200
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245645992.000
4059245645992.000
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸