K1219.116
KIPP
夹紧技术
零点定位夹紧技术
定位和夹持系统
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/werkstueck_spannsysteme/nullpunkt_spanntechnik/positionier_u_spannsystem/03161.prj},{NB=K1219.116},{D=16},{D1=51},{D2=32},{D3=31.4},{D4=5.5},{D5=9.5},{D6=41},{D8=31.8},{D9=MIN},{D10=52},{H=8.5},{H1=31.7},{H2=9.5},{H3=28.5},{H4=4.0},{H5=9.0},{H6=MIN},{H7=10.0},{F1=350},{GEW=0.2910},{EAN=4059245314584},{NDM=5.00},{NDM1=0.00},{TYP=2.000},{ST=0.80},{XA=7.00},{XB=6.30},{XC=5.00},{XD=12.00},{XE=9.30},{XF=15.500},{XG=28.000},{XH=29.400},{XI=2.100},{XJ=1.400},{XK=0.900},{XL=25.900},{XM=11.000},{XN=6.400},{XO=2.000},{XP=4.600},{XQ=1.200},{XR=1.200},{BESTKIPP=K1219.116},{FORM=A},{D7=-},{D11=M5},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=NORELEM,KIPP,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH},{IMPERIAL=MM}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPP
订货号
K1219.116
K1219.116
FORM
样式
A
A
D
直径
16
16
mm
D1
直径
51
51
mm
D2
直径
32
32
mm
D3
直径
31.4
31.4
mm
D4
直径
5.5
5.5
mm
D5
直径
9.5
9.5
mm
D6
直径
41
41
mm
D7
螺纹
-
-
mm
D8
直径
31.8
31.8
mm
D9
直径
mm
D10
直径
52
52
mm
D11
螺纹
M5
M5
mm
H
高度
8.5
8.5
mm
H1
高度
31.7
31.7
mm
H2
高度
9.5
9.5
mm
H3
高度
28.5
28.5
mm
H4
高度
4.0
4.0
mm
H5
高度
9.0
9.0
mm
H6
高度
mm
H7
高度
10.0
10.0
mm
F1
力
350
350
mm
GEW
重量约
0.2910
0.2910
kg
INFO
技术资料
Info
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245314584
4059245314584
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸