K0117.1A01X20
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Classic ball style
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_classic_ball_style/06431.prj},{NB=K0117.1A01X20},{L=20},{D=10.0},{D1=13},{D2=14.0},{D3=10.5},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=15.0},{H3=32.5},{H4=35.5},{A=39},{A1=46},{ZZ=16},{GEW=0.0310},{EAN=4059245381173},{NDM=0},{NDM1=0.1900},{TAB=3},{TAB1=2},{TYP1=2},{TYP=2},{XA=13.4},{XB=18.7},{XC=13.0},{XD=34.0},{XE=39.0},{XF=12.7},{XG=23.5},{XH=16.5},{XI=13.0},{XJ=31.3},{XK=9.1},{XL=4.1},{XM=35.5},{XN=8.0},{XO=6.3},{XP=17.1},{XQ=5.0},{XR=9.4},{XS=3.95},{XT=2.65},{XU=2.91},{XV=15.0},{XW=0.32},{XX=0.5},{XY=1.65},{XZ=1.05},{XA1=5.5},{XB1=1.4},{XC1=20.000},{BESTKIPPUSA=K0117.1A01X20},{MATERIAL=Edelstahl},{FARBE=schwarz seidenmatt},{GR=1},{X=10-24},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,},{LX=15,20,25},{IMPERIAL=INCH}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K0117.1A01X20
K0117.1A01X20
MATERIAL
Main
Stainless steel
FARBE
Colour
black satin finish
black satin finish
GR
size
1
1
X
External thread
10-24
10-24
mm
L
Length
20
20
mm
D
diameter
10.0
10.0
mm
D1
diameter
13
13
mm
D2
diameter
14.0
14.0
mm
D3
diameter
10.5
10.5
mm
H
height
24.5
24.5
mm
H1
height
4.0
4.0
mm
H2
height
15.0
15.0
mm
H3
height
32.5
32.5
mm
H4
height
35.5
35.5
mm
A
Length
39
39
mm
A1
Length
46
46
mm
ZZ
No. of teeth
16
16
GEW
Approx. weight
0.0310
0.0310
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245381173
4059245381173
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸