K0176.120
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Tension Levers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_tension_levers/06340.prj},{NB=K0176.120},{BESTKIPPUSA=K0176.120},{AUSF=Passbohrung},{GRAD=20°},{GR=4},{X=20 H7},{T=32},{D=41},{D1=13},{D2=32},{H=61},{H1=80.0},{H2=49.0},{A=123.0},{A2=15},{GEW=0.6423},{BS=Infotext},{NDM=0},{TYP=2},{XA=20},{XB=5},{XC=29.000},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245071715},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{TYP1=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K0176.120
K0176.120
AUSF
version
Reamed hole
Reamed hole
GRAD
degree °
20°
20°
GR
size
4
4
X
20 H7
20 H7
T
depth
32
32
mm
D
diameter
41
41
mm
D1
diameter
13
13
mm
D2
diameter
32
32
mm
H
height
61
61
mm
H1
height
80.0
80.0
mm
H2
height
49.0
49.0
mm
A
Length
123.0
123.0
mm
A2
Length
15
15
mm
GEW
Approx. weight
0.6423
0.6423
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071715
4059245071715
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸