K0108.4201
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Tension Levers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_tension_levers/06370.prj},{NB=K0108.4201},{BESTKIPPUSA=K0108.4201},{GRAD=20},{GR=4},{X=M 20},{T=27},{D=30},{D1=41},{D2=32},{D3=13},{H=68.5},{H1=7.5},{H2=56.5},{H3=89.5},{H4=76.5},{A=128.5},{A1=0.0},{A2=15},{ZZ=36},{GEW=0.6727},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245073313},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K0108.4201
K0108.4201
GRAD
degree
20
20
°
GR
size
4
4
X
Internal thread
M 20
M 20
T
height
27
27
mm
D
diameter
30
30
mm
D1
diameter
41
41
mm
D2
diameter
32
32
mm
D3
diameter
13
13
mm
H
height
68.5
68.5
mm
H1
height
7.5
7.5
mm
H2
height
56.5
56.5
mm
H3
height
89.5
89.5
mm
H4
height
76.5
76.5
mm
A
Length
128.5
128.5
mm
A2
Length
15
15
mm
ZZ
No. of teeth
36
36
GEW
Approx. weight
0.6727
0.6727
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245073313
4059245073313
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸