K0128.418
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Tension Levers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_tension_levers/06470.prj},{NB=K0128.418},{BESTKIPPUSA=K0128.418},{AUSF=Passbohrung mit Nut},{X=-},{PB=18},{A=230},{A2=70},{SW=0},{GR=3},{D=35},{D1=45},{D2=24},{D3=30},{H=42},{H1=6.0},{H2=21.0},{H3=4},{D4=51},{RN=8},{GEW=1.3550},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245100286},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=0},{TYP=2},{XA=2.8},{XB=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K0128.418
K0128.418
AUSF
version
reamed hole with slot
reamed hole with slot
X
Internal thread
-
-
PB
Reamed hole Ø H7 with keyway DIN 6885-1
18
18
mm
A
Length
230
230
mm
A2
Length
70
70
mm
SW
Square socket
0
0
mm
GR
size
3
3
D
diameter
35
35
mm
D1
diameter
45
45
mm
D2
diameter
24
24
mm
D3
diameter
30
30
mm
H
height
42
42
mm
H1
height
6.0
6.0
mm
H2
height
21.0
21.0
mm
H3
height
4
4
mm
D4
width
51
51
mm
RN
Number of locking slots
8
8
GEW
Approx. weight
1.3550
1.3550
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245100286
4059245100286
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸