K1930.801201
KIPP USA
Handwheels
Handwheel Handles
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/handraeder/handwheel_handles/21972.prj},{NB=K1930.801201},{BESTKIPPUSA=K1930.801201},{GR=80},{D=120},{D2=87},{D3=85.2},{D4=95},{D5=6.8},{D6=40},{G=M6},{L=64},{L1=15},{L3=23},{T=30},{PZ=Positionsanzeiger Größe 80},{GEW=0.5698},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245704422},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=6.0},{XA=26.5},{XB=14.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K1930.801201
K1930.801201
GR
size
80
mm
D
diameter
120
120
mm
D2
diameter
87
mm
D3
diameter
85.2
mm
D4
diameter
95
mm
D5
D5 predrilled
6.8
mm
D6
diameter
40
mm
G
thread
M6
M6
mm
L
Length
64
64
mm
L1
distance
15
15
mm
L3
distance
23
mm
T
distance
30
mm
PZ
suitable to
position indicator size 80
mm
GEW
Approx. weight
0.5698
0.5698
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245704422
4059245704422
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% availability of products. Almost all articles from the range are available from stock and are dispatched immediately from the central warehouse after receipt of order. Items not in stock are usually procured promptly. Availability is displayed live in the shop.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸