K2045.25
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07679-01.prj},{NB=K2045.25},{BESTKIPPUSA=K2045.25},{A=12},{A1=38},{B=35},{B1=-},{D1=25},{D2=14.0},{D3=20.0},{G=M12X40},{L=100},{L2=8},{L3=30},{T=13.0},{T1=10},{TRAG=1250},{GEW=1.2500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245826087},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{XA=16.70},{XB=10.00},{XC=15.00},{XD=8.00},{XE=0.000},{XF=20.000},{XG=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K2045.25
K2045.25
A
distance
12
12
mm
A1
distance
38
38
mm
B
width
35
35
mm
B1
distance
-
-
mm
D1
diameter
25
25
mm
D2
diameter
14.0
14.0
mm
D3
diameter
20.0
20.0
mm
G
für Zylinderschraube
M12X40
M12X40
mm
L
Length
100
100
mm
L2
Length
8
8
mm
L3
Length
30
30
mm
T
distance
13.0
13.0
mm
T1
distance
10
10
mm
TRAG
Tragfähigkeit
1250
1250
kg
GEW
Approx. weight
1.2500
1.2500
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245826087
4059245826087
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸