K1333.10
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07680-01.prj},{NB=K1333.10},{BESTKIPPUSA=K1333.10},{D1=M 10},{D2=25},{D3=45},{D4=25},{E=8},{H=45},{L=17.0},{K=10},{M=12},{GEW=0.0793},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweis},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245334483},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=10.000},{XA=7.6},{XB=3.2},{XC=5.2},{XD=0.8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K1333.10
K1333.10
D1
External thread
M 10
M 10
D2
diameter
25
25
mm
D3
diameter
45
45
mm
D4
diameter
25
25
mm
E
height
8
8
mm
H
height
45
45
mm
L
Length
17.0
17.0
mm
GEW
Approx. weight
0.0793
0.0793
kg
BS
Description
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
SCHOB
Schraubenoberfläche
Technischer Hinweis
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245334483
4059245334483
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸