K0770.1620
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07710_asmtab.prj},{NB=K0770.1620},{BESTKIPPUSA=K0770.1620},{W=0},{B=30},{D=M 16},{D1=38},{H=105},{H1=50},{L=20},{L1=46},{S=13},{SW=30},{TRAG=1120},{GEW=0.5371},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245153794},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{PPATH=07710_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K0770.1620
K0770.1620
W
Angle
°
B
width
30
30
mm
D
thread
M 16
M 16
D1
diameter
38
38
mm
H
height
105
105
mm
H1
height
50
50
mm
L
Length
20
20
mm
L1
distance
46
46
mm
S
thickness
13
13
mm
SW
width across flats
30
30
mm
TRAG
load-carrying capacity
1120
1120
kg
GEW
Approx. weight
0.5371
0.5371
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245153794
4059245153794
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸