K1735.16025
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07725-01_asmtab.prj},{NB=K1735.16025-90},{D1=30},{B=36},{B1=57},{B2=34},{H=98},{H1=46},{H2=39},{L=25},{S=14},{SW=10},{SW1=24},{TK=1500},{ANZM=150},{GEW=0.5301},{XA=25.300},{XB=14.000},{XC=10.000},{XD=5.000},{XE=5.700},{XF=17.000},{XG=21.700},{XH=35.000},{XI=4.500},{XJ=100.000},{XK=24.766},{XL=16.403},{XM=10.500},{XN=13.000},{XO=8.000},{XP=23.504},{XQ=21.618},{XR=4.000},{TYP=1.000},{NDM=16.000},{XS=25.000},{XT=29.000},{XU=47.230},{TYP2=4.000},{BESTKIPPUSA=K1735.16025},{D=M16},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245587643},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{PPATH=07725-01_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=-90}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K1735.16025
K1735.16025
ROT
Rotation
°
D
thread
M16
M16
mm
D1
Diameter
30
30
mm
B
width
36
36
mm
B1
width
57
57
mm
B2
width
34
34
mm
H
98
98
mm
H1
height
46
46
mm
H2
height
39
39
L
Length
25
25
mm
S
thickness
14
14
mm
SW
width across flats
10
10
mm
SW1
width across flats
24
24
mm
TK
max.
1500
1500
kg
ANZM
Tightening torque
150
150
Nm
GEW
Approx. weight
0.5301
0.5301
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
EAN
4059245587643
4059245587643
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸