K2154.12
KIPP USA
Material handling
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/ringschrauben_und_lastbeugel/07785_asmtab.prj},{NB=K2154.120},{BESTKIPPUSA=K2154.12},{MATERIAL=Stahl},{W=0},{D1=M12},{D2=10.07},{D5=21.5},{L1=17},{L2=24.0},{L3=25.7},{L4=38},{L5=27.0},{L6=30.0},{L7=49},{L8=87.5},{L9=21.5},{L10=12},{F1=6.2},{F2=2.5},{F3=2.3},{GEW=0.2730},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=73182900},{EAN=4059245901258},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=8.000},{XB=50},{XC=1},{PPATH=07785_schb.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
BESTKIPPUSA
Order No.
K2154.12
K2154.12
MATERIAL
Material
Stahl
W
Angle
°
D1
thread
M12
M12
mm
D2
Diameter
10.07
10.07
mm
D5
Diameter
21.5
21.5
mm
L1
Length
17
17
mm
L2
Length
24.0
24.0
mm
L3
Length
25.7
25.7
mm
L4
distance
38
38
mm
L5
distance
27.0
27.0
mm
L6
distance
30.0
30.0
mm
L7
distance
49
49
mm
L8
distance
87.5
87.5
mm
L9
distance
21.5
21.5
mm
L10
distance
12
12
mm
F1
6.2
6.2
kN
F2
2.5
2.5
kN
F3
2.3
2.3
kN
GEW
Approx. weight
0.2730
0.2730
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245901258
4059245901258
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸