KISTLER Typ 8765A250M5
Kistler
Acceleration
Charge Output
8765A
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/05_acceleration/02_charge_output/8765a/8765a.prj},{NB=KISTLER Typ 8765A250M5},{TYP=8765A},{DB=Datenblatt},{R=±250 g, high temperature},{RX=250M5},{TEMPR=-55...165°C, [–65 … 330]°F},{VOLT=18...30},{CONS=2...20},{MAT=Titanium},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken},{SAP=000000000018011008},{CON=A}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
8765A
R
Range
±250 g, high temperature
AL
Acceleration limit
±500
gpk
TEMPR
Operating temperature range
-55...165°C, [–65 … 330]°F
°C,°F
VOLT
Voltage
18...30
VDC
CONS
Constant current
2...20
mA
MAT
Housing/base material
Titanium
GEW
Weight
6.4
g
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
SAP
Material numbers
000000000018011008
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸