KISTLER Type 9586A1
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD模型選擇
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9586a.prj},{NB=KISTLER Typ 9586A1},{IDNR=},{TYP=9586A1},{DB=Datenblatt},{D1=26},{D5=36.5},{D2=14},{D4=5.3},{D6=9.0},{F=4.30},{G=9.4},{H=14},{N=7.0},{P=M12},{PX=12.000},{L=12},{T=2.0},{T1=1.2},{R=1.0},{A=0.250},{A1=45},{C=0.200},{SAP=000000000018007941},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYP
Type
9586A1
9586A1
D1
26
26
mm
D5
36.5
36.5
mm
D2
14
14
mm
D4
5.3
5.3
mm
D6
9.0
9.0
mm
F
4.30
4.30
mm
G
9.4
9.4
mm
H
14
14
mm
N
7.0
7.0
mm
P
Thread
M12
M12
L
12
12
mm
T
2.0
2.0
mm
T1
1.2
1.2
mm
R
1.0
1.0
mm
SAP
Material numbers
000000000018007941
000000000018007941
INFO
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸