LE-6-1525-S-OO-50
专业铝型材制造者-朗乐
铝型材
10/15 系列
Powered by
CAD模型選擇
{langle/aluminium_profiles/10_15_series/le-6-1525.prj},{NB=LE-6-1525-S-OO-50},{CODE=LE-6-1525},{MATERIAL=Aluminium 6063-T5},{COLOUR=-S},{SURFACE=-OO},{JMGXJIX=0.47},{JMGXJIY=0.83},{WEIGHT=0.45},{LENGTH=50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ORDERNUMBER
订购码
LE-6-1525-S-OO-50
CODE
型号
LE-6-1525
MATERIAL
材质
铝 6063-T5
COLOUR
颜色
银色
黑色
银色
黑色
SURFACE
表面处理
OO:普通氧化
SO:喷砂氧化
SE:喷砂电泳
OO:普通氧化
SO:喷砂氧化
SE:喷砂电泳
JMGXJIX
截面惯性矩 Ix
0.47
cm^4
JMGXJIY
截面惯性矩 Iy
0.83
cm^4
WEIGHT
重量
0.45
kg/m
LENGTH
长度
mm
Enter value for LENGTH
长度
mm
cm
inch
ft
確定
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸