EPIC® POWER LS1.5 Pin 3,6 for type A1, A3 Art. Nr. 44429335
LAPP
EPIC® Industrial Connectors
EPIC® Circular connectors
EPIC® POWER LS1.5 Contacts
Powered by
CAD模型選擇
{lapp_kabel/epic-industrie/rundsteckverbinder/epic_circon_ls_1_5_kontakte/epic_ls1_5_stift_3_6_fuer_ag.prj},{NB=Epic LS1.5 Stift 3,6 fuer Anbaugehaeuse Art. Nr. 44429335(P)},{ATN=44429335},{WG=3.7},{VPE=10},{BG=10},{D1=3.500},{D2=3.500},{D3=2.300},{D4=2.300},{EAN=4044775042793},{ARTB=EPIC LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 (10)},{EDZ=LAPP.44429335.edz},{GTIN=4044775042793},{CTN=85369010},{TC=44429335},{IDNR=},{W=0.00371},{AAO677=LAPP},{MANUFACTURER_URL=https://www.lappgroup.com},{AAQ326=https://products.lappgroup.com/artno=44429335},{AAO676=44429335},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Brass},{DESCRIPTION_LONG=EPIC® POWER LS1.5 A SCM 3,6MM AU 1,0-2,5; Contact; Pin; Crimp Termination; for cross-section (min./max.): 1mm² - 2.5mm²; Brass Gold-plated},{DESCRIPTION_SHORT=EPIC® POWER LS1.5 Contacts},{VER100=P}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
EAN
International article number
4044775042793
4044775042793
ATN
Article number
44429335
44429335
ARTB
Article description
EPIC LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 (10)
EPIC LS1.5 A SCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 (10)
WG
Weight
3.7
3.7
g
VPE
Package [pc]
10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸