SKINTOP MS-HF-M25x1,5 Art. Nr. 53112573
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Cable glands nickel plated brass Metric
SKINTOP® Halogen-free
Powered by
CAD模型選擇
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_kabelversc_messing_vernickelt_metrisch/skintop_halogenfrei/ms_hf_m.prj},{NB=SKINTOP MS-HF-M25x1,5 Art. Nr. 53112573(F=9)},{EAN=4044776790372},{ATN=53112573},{ARTB=SKINTOP MS-HF-M 25x1,5},{M=M25x1,5},{NDM=25},{SW=29},{A=31.9},{C=37.5},{D=8.0},{FMIN=9.0},{FMAX=17.0},{F=9},{WG=58.158},{VPE=25},{L1=7.000},{L2=30.500},{D1=28.500},{R1=4.000},{L3=10.000},{L4=4.000},{L42=4.500},{L5=13.500},{D2=27.000},{L6=8.000},{R2=1.000},{Y=13.050},{L7=1.000},{D3=17.400},{L8=13.700},{D4=17.600},{L9=9.300},{D5=20.200},{D6=23.100},{L10=1.500},{LOGO1=11.850},{LOGO2=1.650},{LOGO3=3.300},{LOGO4=3.300},{LOGO5=10.200},{LOGO6=1.500},{LOGO7=11.100},{LOGO8=0.500},{LOGO9=11.693},{LOGO10=0.150},{LOGO11=0.1155},{LOGO12=0.300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
EAN
International article number
4044776790372
4044776790372
ATN
Product number
53112573
53112573
ARTB
Part description
SKINTOP MS-HF-M 25x1,5
SKINTOP MS-HF-M 25x1,5
M
Thread
M25x1,5
M25x1,5
SW
Wrench size
29
29
mm
A
Square
31.9
31.9
mm
C
C max.
37.5
37.5
mm
D
8.0
8.0
mm
FMIN
Clamping range min.
9.0
9.0
mm
FMAX
Clamping range max.
17.0
17.0
mm
F
Cable diameter
mm
Enter value for F
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
確定
WG
Weight
58.158
58.158
g
VPE
Package [pc]
25
25
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸