SKINTOP® ST-HF-M 25x1,5 Art. Nr. 53111437
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Cable glands polyamide Metric
SKINTOP® Halogen-free
Powered by
CAD模型選擇
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_kabelversc_polyamid_metrisch/skintop_halogenfrei/st_hf_m.prj},{NB=SKINTOP ST-HF-M 25x1,5 Art. Nr. 53111437(F=9)},{IDNR=},{ATN=53111437},{M=M 25x1,5},{SW=30},{A=33.4},{C=40},{D=10},{FMIN=9.0},{FMAX=17.0},{F=9},{NDM=25.0},{P=1.5},{E=19.0},{H=13.4},{J=5.6},{K=5.5},{L=26.9},{RAL7035=x},{MATERIAL=Kunststoff halogenfrei},{ID=22.000},{RS=2.000},{VPE=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ATN
Part number
53111437
53111437
SW
Wrench size
30
30
mm
A
Width across corners
33.4
33.4
mm
C
40
40
mm
D
10
10
mm
FMIN
Klemmbereich min.
9.0
9.0
mm
FMAX
Klemmbereich max.
17.0
17.0
mm
F
Cable
mm
Enter value for F
Cable
mm
cm
inch
ft
確定
RAL7035
Light grey
x
MATERIAL
Material
Plastic, Halogen free
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸