SKINTOP® DIX-M 32 3x7 Art. Nr. 53332370
LAPP
SKINTOP® Cable glands
SKINTOP® Cable gland accessories Metric
SKINTOP® Multiple seal / dust protection
Powered by
CAD模型選擇
{lapp_kabel/skintop_kabelverschraubungen/skintop_verschraubungszubehoer_metrisch/skintop_mehrfachdichteinsatze_staubschutz/dix_m.prj},{NB=SKINTOP DIX-M 32 3x7 Art. Nr. 53332370},{IDNR=},{ATN=53332370},{GR=DIX-M 32},{A=25.6},{C=12.0},{AB=3},{F=7.0},{ZB=0.000},{T1=11.000},{T2=0.000},{W2=0.000},{MATERIAL=NBR},{VPE=MIN}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ATN
Part number
53332370
53332370
GR
Size
DIX-M 32
DIX-M 32
A
Ø
25.6
25.6
mm
C
12.0
12.0
mm
AB
Number of holes
3
3
F
7.0
7.0
mm
MATERIAL
Material
NBR
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸