900 Series Y-003 Non-standard Flat Top Modular Belt-1-0-1
利来链条
900系列网带链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/900_series_mesh_belt_chain/900_y_003_fpt_no_asmtab.prj},{NB=900 Series Y-003 Non-standard Flat Top Modular Belt-1-0-1},{WEIGHT=7.69},{MODEL=900 Series Y-003 Non-standard Flat Top Modular Belt},{SERIES=900 Series},{APPLYTO=Mainly suitable for conveyor belts of packaging machines such as middle section conveying systems, medium-sized and medium-pressure cans, boxes, bottles, etc.},{MBM=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30°C~90°C},{PM=Polypropylene(PP)},{MBL=POM is 17280N/M},{MBC=White, Brown, Blue},{MBT=Non-standard modular belt width: W=152.4*N+8.4*T},{PPATH=900_y_003_fpt_no/assembly/900_y_003_fpt_no_asmtpl.prj},{N=1},{T=0},{L=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
MODEL
型号
900 系列 Y-003 非标准平板型
SERIES
系列
900 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在中节输送系统、中尺寸中压力的罐、盒、瓶等包装机输送带
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载
POM为17280N/M
WEIGHT
重量(POM)
7.69
kg/m^2
MBC
网带颜色
白色、咖啡色、蓝色
N
标准模块宽度的倍数
T
非标模块宽度的倍数
W
网带宽度
152.4
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
Non-standard modular belt width: W=152.4*N+8.4*T
REMARK
备注
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews