A-1 Modular Belt-1-1
利来链条
A/B 系列网带链
A 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/a_series/a-1_mbc_asmtab.prj},{NB=A-1 Modular Belt-1-1},{PN=A-1 Modular Belt},{APPLICATION=Food conveyors, and conveyor belts for packaging machines.},{MATERIAL=Polypropylene (PP), the use temperature is +1℃~+98℃, and it is also suitable for acid-resistant environment.},{MBL=8800},{MBOR=23%},{MBC=White or blue},{WEIGHT=6.89},{N=1},{L=1},{MBT=Standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=a-1_mbc/assembly/a-1_mbc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品名称
A-1 网带链
APPLICATION
Application
食品输送,以及包装机输送带。
MATERIAL
网带和销轴材质
聚丙烯(PP),使用温度+1℃~+98℃,同时适用于耐酸环境。
MBL
网带负载
8800
N/M
MBOR
网带开孔率
23%
MBC
网带颜色
白色 或 蓝色
WEIGHT
网带重量
6.89
kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
W
152.4
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
标准网带宽度: W=152.4*N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews