B-1 Non-standard Modular belt-1-0-1
利来链条
A/B 系列网带链
B 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/b_series/b-1_mbc_no_asmtab.prj},{NB=B-1 Non-standard Modular belt-1-0-1},{PN=B-1 Non-standard Modular belt},{APPLICATION=Food conveyors, and conveyor belts for packaging machines.},{MATERIAL=Polypropylene (PP), the use temperature is +1℃~+98℃, and it is also suitable for acid-resistant environment.},{MBL=8800},{MBC=White},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard modular belt width: W=152.4*N+16.9*T},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.},{PPATH=b-1_mbc_no/assembly/b-1_mbc_no_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品名称
B-1 非标准网带链
APPLICATION
Application
主要适合应用在食品输送,以及包装机输送带。
MATERIAL
网带和销轴材质
聚丙烯(PP),使用温度+1℃~+98℃,同时适用于耐酸环境。
MBL
网带负载
8800
N/M
MBC
网带颜色
白色
N
标准模块宽度的倍数
T
非标模块宽度的倍数
W
152.4
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
Non-standard modular belt width: W=152.4*N+16.9*T
REMARK
Remark
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews