B-2 Modular belt-1-1
利来链条
A/B 系列网带链
B 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/b_series/b-2_mbc_asmtab.prj},{NB=B-2 Modular belt-1-1},{PN=B-2 Modular belt},{APPLICATION=Food conveyors, and conveyor belts for packaging machines.},{MATERIAL=Polypropylene (PP), the use temperature is +1℃~+98℃, and it is also suitable for acid-resistant environment.},{MBL=8800},{MBOR=18%},{MBC=White},{N=1},{L=1},{MBT=Non-standard modular belt width: W=152.4*N},{PPATH=b-2_mbc/assembly/b-2_mbc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品名称
B-2 网带链
APPLICATION
Application
主要适合应用在食品输送,以及包装机输送带。
MATERIAL
网带和销轴材质
聚丙烯(PP),使用温度+1℃~+98℃,同时适用于耐酸环境。
MBL
网带负载
8800
N/M
MBOR
网带开孔率
18%
MBC
网带颜色
白色
N
标准模块宽度的倍数
W
152.4
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
非标准网带宽度: W=152.4*N
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews