B-4 Non-standard Modular belt-1-0-1
利来链条
A/B 系列网带链
B 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/a_b_series_mesh_belt_chain/b_series/b-4_mbc_no_asmtab.prj},{NB=B-4 Non-standard Modular belt-1-0-1},{PN=B-4 Non-standard Modular belt},{APPLICATION=Various beverages, beer industries, and conveyor belts for packaging machines},{MATERIAL=Polyoxymethylene (POM), operating temperature -30℃~+90℃: Polypropylene (PP), operating temperature +1℃~+98℃},{MBL=POM is 20000N/M,PP is 8800N/M},{PM=Polypropylene (PP)},{MBOR=20%},{MBC=White},{RBR=75},{WEIGHT=(POM)11.2kg/m^2,(PP)7.3kg/m^2},{N=1},{T=0},{L=1},{MBT=Non-standard modular belt width: W=152.4*N+16.9*T},{REMARK=Before order the modular belt, please check with the sales about the modular belt acturally width.},{PPATH=b-4_mbc_no/assembly/b-4_mbc_no_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
PN
产品名称
B-4 非标准网带链
APPLICATION
Application
主要适合应用在各种饮料、啤酒行业,以及包装机输送带
MATERIAL
网带和销轴材质
聚甲醛(POM),使用温度-30℃~+90℃:聚丙烯(PP),使用温度+1℃~+98℃
MBL
网带载荷 (21°C)
POM为20000N/M,PP为8800N/M
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBOR
网带开孔率
20%
MBC
网带颜色
白色
RBR
反向弯曲半径
75
mm
WEIGHT
网带重量
(POM)11.2kg/m^2,(PP)7.3kg/m^2
N
标准模块宽度的倍数
T
非标模块宽度的倍数
W
152.4
mm
L
标准节距的倍数
MBT
网带宽度
Non-standard modular belt width: W=152.4*N+16.9*T
REMARK
Remark
非标准网带链有关链轮走向相关事宜请于销售人员联系
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews