1-1400-8-50
利来链条
龙骨链
1400 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/1400_series/1400_sprocket.prj},{NB=1-1400-8-50},{SM=1-1400-8-50},{TEETH=8},{PD=215.8},{OD=222.8},{TOP=169.5},{HD=157},{BORE=50},{B=14},{C=3.8},{MATERIAL=Nylon PA6},{JG=Bore Tolerance: d+0.08/+0.02}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
SM
链轮型号
1-1400-8-50
1-1400-8-50
TEETH
齿数
8
8
PD
分度圆
215.8
215.8
OD
齿顶圆
222.8
222.8
TOP
齿根圆
169.5
169.5
BORE
孔径
50
50
MATERIAL
材质
尼龙PA6
JG
加工内径
加工内径公差: d+0.08/+0.02
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews